Однорядные конические роликоподшипники

32004A - SNR

32004A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
C - Ширина наружного кольца12 mm
T - Общая ширина15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца31,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси10,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Вес0,096 kg
Обозначение ISO355T3CC020
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность26,3 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность28,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,45 kN
е - Коэффициент0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.88
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.6
N ref - Базовая частота вращения11000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения18000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,762 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,238 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,118 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,059 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,423 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала25 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала24,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса36 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса37,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса39 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели0,6 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image