Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 68 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm C - Ширина наружного кольца 14,5 mm T - Общая ширина 19 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 54,8 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 15 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Вес 0,271 kg Обозначение ISO355 T3CD040
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 54,2 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 71,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 8,7 kN е - Коэффициент 0.38 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.87 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.58 N ref - Базовая частота вращения 6200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 10000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 10,171 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,829 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,275 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,138 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,442 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 46 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 45,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 60 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 62,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 65 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 4,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors