• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32008C - SNR

32008C

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр68 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
C - Ширина наружного кольца14,5 mm
T - Общая ширина19 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца53,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси15 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,265 kg
Обозначение ISO355T3CD040
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность53 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность65 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,9 kN
е - Коэффициент0.38
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.87
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.58
N ref - Базовая частота вращения6400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,696 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,303 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,312 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,656 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала46 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала45,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса60 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса62,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса65 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор4,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image