Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3200AC3 - SNR

3200AC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр10 mm
D - Наружный диаметр30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца17,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца23,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси15,1 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,043 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,55 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,29 kN
f0 - Коэффициент13.8
N ref - Базовая частота вращения17000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения23000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,178 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,822 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,224 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,112 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,397 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса26 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined