Однорядные конические роликоподшипники

32010A - SNR

32010A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
C - Ширина наружного кольца15,5 mm
T - Общая ширина20 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца65,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси18 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,368 kg
Обозначение ISO355T3CC050
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность65,9 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность88,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,8 kN
е - Коэффициент0.42
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.78
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.42
N ref - Базовая частота вращения5100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,253 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,748 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,768 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,384 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,446 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала56 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала55,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса72 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса74,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса77 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор4,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image