Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32019A - SNR

32019A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр145 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца32 mm
C - Ширина наружного кольца24 mm
T - Общая ширина32 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца120,1 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси31,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес1,786 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность182 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность280 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка32,5 kN
е - Коэффициент0.44
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.75
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.36
N ref - Базовая частота вращения3000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)12,634 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)15,366 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,737 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,869 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,451 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала105 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала104 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса130 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса136 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса140 mm
Ca - Минимальный зазор6 mm
Cb - Минимальный зазор8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image