Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 95 mm D - Наружный диаметр 145 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 32 mm C - Ширина наружного кольца 24 mm T - Общая ширина 32 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 121 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 31,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,85 kg Обозначение ISO355 T4CC095
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 190 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 280 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 32,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.44 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.75 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.36 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 105 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 105 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 130 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 136,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 140 mm Ca - Минимальный зазор 6 mm Cb - Минимальный зазор 8 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 001 980 2602 Mercedes 002 981 5405 Mercedes 006 981 4705 MAN 06.32489-0012 MAN 06.32489-0064 MAN 06.32489-0114 MAN 06.32489-0115 DAF 0621286 DAF 0622103 Scania 1408175 Volvo 20593429 Arvin Meritor 21265587 Renault Trucks 5000682662 Renault Trucks 5010241096 Renault Trucks 5010439224 Renault Trucks 5010534822 Renault Trucks 5010587011 Volvo 6210074 Leyland, DAF AMPA012 Automotive Compatibility DAF 65 65 02/1993 => 01/1998 - - DAF 65 CF 65 CF 01/1998 => 11/2000 - - MAN E2000 E2000 04/2000 => - - MAN EL EL 12/1992 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN F90 F90 06/1986 => 11/1997 - - MAN F90 Unterflur F90 Unterflur 06/1986 => 12/1990 - - MAN HOCL HOCL 12/1978 => 08/1996 - - MAN L2000 L2000 09/1993 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 07/1988 => 05/1996 - - MAN NG NG 07/1992 => - - MAN NL NL 08/1989 => - - MAN SL SL 04/1980 => 03/1987 - - MAN SR SR 09/1975 => 10/1986 - - MAN SÜ SÜ 10/1982 => 05/1997 - - MAN TGA TGA 09/2000 => - - MAN TGM I TGM I 09/2005 => - - MAN TGS I TGS I 08/2007 => - - Mercedes CONECTO (O 345) CONECTO (O 345) 10/2001 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 305 O 305 03/1973 => 04/1987 - - Mercedes O 307 O 307 03/1973 => 07/1987 - - Mercedes O 405 O 405 11/1984 => - - Mercedes O 407 O 407 02/1987 => 10/2001 - - Mercedes O 408 O 408 12/1990 => 11/1998 - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Renault Trucks C C 03/1987 => 09/1998 - - Renault Trucks D D 12/2012 => - - Renault Trucks KERAX KERAX 05/1997 => - - Renault Trucks MAGNUM MAGNUM 01/1992 => - - Renault Trucks MANAGER MANAGER 08/1991 => 09/1996 - - Renault Trucks MAXTER MAXTER 09/1992 => 05/1997 - - Renault Trucks MIDLINER MIDLINER 04/1983 => 12/1999 - - Renault Trucks MIDLUM MIDLUM 12/1999 => - - Renault Trucks PREMIUM PREMIUM 03/1996 => - - Volvo FL FL 02/2000 => - - Volvo FL II FL II 04/2006 => - - Volvo FL III FL III 04/2013 => - - Industry Calcul Factors