• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3201AC3 - SNR

3201AC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15,9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца18,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца25,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16,6 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,051 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,38 kN
f0 - Коэффициент12.8
N ref - Базовая частота вращения16000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения22000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,635 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,365 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,443 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,722 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,376 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала16 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса28 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined