Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные конические роликоподшипники
32038A - SNR
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
190 mm
D - Наружный диаметр
290 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
64 mm
C - Ширина наружного кольца
48 mm
T - Общая ширина
64 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси
62,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели
3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2,5 mm
Вес
15,1 kg
Обозначение ISO355
T4FD190
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
655 kN
A2 - Коэффициент материала
1
C0 - Статическая грузоподъёмность
1210 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
113,3 kN
е - Коэффициент
0.44
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
0.75
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
1.36
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)