Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23,8 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 36,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 55,8 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 31,4 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,274 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 28,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 21,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,32 kN f0 - Коэффициент 14.3 N ref - Базовая частота вращения 8500 tr/min N lim - Предельная частота вращения 11000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,656 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,344 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,659 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,33 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,406 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 35 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 57 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm