Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3206AC3 - SNR

3206AC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23,8 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца36,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца55,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси31,4 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,274 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность28,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность21,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,32 kN
f0 - Коэффициент14.3
N ref - Базовая частота вращения8500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,656 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,344 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,659 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,33 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,406 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined