0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 55 mm |
| D - Наружный диаметр | 100 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 33,3 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 68,7 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 85,3 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 49,9 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,876 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 55,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 49,4 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 2,95 kN |
| f0 - Коэффициент | 15 |
| N ref - Базовая частота вращения | 5500 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 6400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,206 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,794 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,562 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,781 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,421 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 63 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 92 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |