Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 40 mm |
D - Наружный диаметр | 80 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 23 mm |
C - Ширина наружного кольца | 19 mm |
T - Общая ширина | 24,75 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 58,8 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 19,2 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
Вес | 0,532 kg |
Обозначение ISO355 | T3DC040 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 81,3 kN |
A2 - Коэффициент материала | 1 |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 96,6 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 11,8 kN |
е - Коэффициент | 0.37 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.88 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.6 |
Nref - Базовая частота вращения | 5300 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 9200 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 7,121 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 9,879 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,419 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 5,824 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 48 mm |
db min - Минимальный диаметр буртика вала | 48,5 mm |
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 68 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 71,5 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 75 mm |
Ca - Минимальный зазор | 3 mm |
Cb - Минимальный зазор | 5,5 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |