Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 31 mm C - Ширина наружного кольца 27 mm T - Общая ширина 33,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 95,9 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 29 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,64 kg Обозначение ISO355 T3EC070
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 186 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 239 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 29,2 kN е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.43 N ref - Базовая частота вращения 3300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,577 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,423 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,632 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,316 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,429 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 80 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 80 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 108 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 116,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 119 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 6 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors