Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
80 mm
D - Наружный диаметр
140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
33 mm
C - Ширина наружного кольца
28 mm
T - Общая ширина
35,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
107,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси
31,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2 mm
Вес
2,13 kg
Обозначение ISO355
T3EC080
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
217 kN
A2 - Коэффициент материала
1
C0 - Статическая грузоподъёмность
279 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
33,1 kN
е - Коэффициент
0.42
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
0.79
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
1.43
N ref - Базовая частота вращения
3000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)