Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm C - Ширина наружного кольца 28 mm T - Общая ширина 35,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 107,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 31 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 2,17 kg Обозначение ISO355 T3EC080
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 221 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 265 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 31,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.43 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 90 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 92 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 122 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 130 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 134 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 7 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors