Однорядные конические роликоподшипники

32236UUTG - NTN

32236UUTG

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр320 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца86 mm
C - Ширина наружного кольца71 mm
T - Общая ширина91 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси77,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели4 mm
Вес30,4 kg
Обозначение ISO355T4GD180
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1320 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1690 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка157 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.45
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.73
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.33
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала204 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала202 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса267 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса302 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса305,5 mm
Ca - Минимальный зазор10 mm
Cb - Минимальный зазор20 mm
ra max - Максимальный радиус галтели4 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image