Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 240 mm D - Наружный диаметр 440 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 120 mm C - Ширина наружного кольца 100 mm T - Общая ширина 127 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 107 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm r1s - Минимальный радиус галтели 4 mm Вес 78,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2180 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2750 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 232 kN е - Коэффициент 0.43 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.77 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.39 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 760 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 365 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 422 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 421,5 mm Ca - Минимальный зазор 4,1 mm Cb - Минимальный зазор 27 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors