• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32311CU - NTN

32311CU

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца43 mm
C - Ширина наружного кольца35 mm
T - Общая ширина45,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси36,5 mm
Вес2,47 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность204 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность252 kN
е - Коэффициент0.55
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.6
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса88,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса110 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса113,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image