• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32914XU - NTN

32914XU

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
C - Ширина наружного кольца16 mm
T - Общая ширина20 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца85 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси18 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,475 kg
Обозначение ISO355T2BC070
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность76 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность110 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка13,4 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.05
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.9
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала76 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала75,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса90 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса94,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса96 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор4 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image