Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 340 mm D - Наружный диаметр 460 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 72 mm C - Ширина наружного кольца 63 mm T - Общая ширина 76 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 87 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3 mm Вес 34 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1010 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1980 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 159 kN е - Коэффициент 0.39 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.85 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.55 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 630 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 413 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 446 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 445,5 mm Ca - Минимальный зазор 13 mm Cb - Минимальный зазор 13 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors