Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 110 mm D - Наружный диаметр 170 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 47 mm C - Ширина наружного кольца 37 mm T - Общая ширина 47 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 33,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 3,84 kg Обозначение ISO355 T2DE110
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 320 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 500 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 55,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.29 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.15 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.09 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 122 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 121 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 160 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 161 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 0905 Automotive Compatibility Mercedes ACTROS ACTROS 03/1996 => - - Mercedes ACTROS MP2 / MP3 ACTROS MP2 / MP3 09/2002 => - - Mercedes ACTROS MP4 / MP5 ACTROS MP4 / MP5 06/2011 => - - Mercedes ANTOS ANTOS 06/2012 => - - Mercedes AROCS AROCS 12/2012 => - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes AXOR AXOR 12/2001 => 09/2004 - - Mercedes AXOR 2 AXOR 2 09/2004 => - - Mercedes ECONIC ECONIC 09/2000 => - - Mercedes ECONIC 2 ECONIC 2 03/2013 => - - Mercedes INTEGRO (O 550) INTEGRO (O 550) 12/2005 => - - Mercedes INTOURO INTOURO 12/2004 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 403 O 403 08/2003 => - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes TOURISMO (O 350) TOURISMO (O 350) 07/1995 => - - Mercedes TOURO (O 500) TOURO (O 500) 12/2000 => - - Mercedes TRAVEGO (O 580) TRAVEGO (O 580) 09/1999 => - - Mercedes ZETROS ZETROS 08/2008 => - - Industry Calcul Factors