0
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
3D файл РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 17 mm |
D - Наружный диаметр | 47 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 22,2 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 26,2 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 37,7 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 24 mm |
α - Угол контакта | 25 ° |
rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
Класс радиального зазора | CN |
Класс точности | P0 |
Вес | 0,161 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | C - Динамическая грузоподъёмность | 20,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 12,1 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,8 kN |
f0 - Коэффициент | 12.5 |
Nref - Базовая частота вращения | 11000 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 15000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 2,635 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 4,365 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,376 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 3,441 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 22 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 42 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |
Эквиваленты