Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22,2 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 30 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 45 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 26,4 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,208 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 22,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 15,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,95 kN f0 - Коэффициент 13.6 N ref - Базовая частота вращения 9100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 13000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,145 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,855 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,044 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,022 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 26,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 45,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm