0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 20 mm |
D - Наружный диаметр | 52 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 22,2 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 30 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 45 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 26,4 mm |
α - Угол контакта | 25 ° |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
Класс радиального зазора | C3 |
Класс точности | P0 |
Вес | 0,208 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 22,9 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,1 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,95 kN |
f0 - Коэффициент | 13.6 |
N ref - Базовая частота вращения | 9100 tr/min |
N lim - Предельная частота вращения | 13000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,145 Hz |
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,855 Hz |
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,044 Hz |
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,022 Hz |
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,393 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 26,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 45,5 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |