0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 30 mm |
| D - Наружный диаметр | 72 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 30,2 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 42 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 63 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 36,5 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,519 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 42,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,7 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,87 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.5 |
| N ref - Базовая частота вращения | 7100 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 9300 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,125 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,875 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 3,947 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 1,974 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,391 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 36,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 65,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |