Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 37 mm C - Ширина наружного кольца 29 mm T - Общая ширина 37 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 30,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,87 kg Обозначение ISO355 T3DE080
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 199 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 276 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 33 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.44 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 90 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 88,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 110,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 121,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 126 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 015 981 45 05 Mercedes 020 981 72 05 Scania 1301694 Mercedes A0159814505 Mercedes A0209817205 Industry Calcul Factors