Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3311A - SNR

3311A

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца49,2 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца75,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца98,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси61,2 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес2,11 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность98,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность78,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,9 kN
f0 - Коэффициент13.8
N ref - Базовая частота вращения5000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,173 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,827 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,197 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,099 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,397 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined