Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm C - Ширина наружного кольца 19,5 mm T - Общая ширина 25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 45,7 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 15,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Вес 0,343 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 66,7 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 75,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 9,2 kN е - Коэффициент 0.34 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.97 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.76 N ref - Базовая частота вращения 7100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 12000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,208 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,792 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,491 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,746 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,414 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 36 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 36 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 53 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 56 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 59 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 5,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors