Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 35 mm |
| D - Наружный диаметр | 72 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 28 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 22 mm |
| T - Общая ширина | 28 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 53,2 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 18,2 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Вес | 0,51 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 86,4 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 102 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 12,4 kN |
| е - Коэффициент | 0.35 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.93 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.7 |
| N ref - Базовая частота вращения | 6200 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 10000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 6,674 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 9,326 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,711 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,856 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,417 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 42 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 42 mm |
| Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 61 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 65 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 68 mm |
| Ca - Минимальный зазор | 5 mm |
| Cb - Минимальный зазор | 6 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors