• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

33213U - NTN

33213U

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41 mm
C - Ширина наружного кольца32 mm
T - Общая ширина41 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца92 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси29,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес2 kg
Обозначение ISO355T3EE065
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность216 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность265 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка32,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.39
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.85
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.54
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала74 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала75 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса102 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса115 mm
Ca - Минимальный зазор7 mm
Cb - Минимальный зазор9 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image