Однорядные конические роликоподшипники

33215U - NTN

33215U

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41 mm
C - Ширина наружного кольца31 mm
T - Общая ширина41 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца102,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси32 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес2,23 kg
Обозначение ISO355T3EE075
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность231 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность298 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка36 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.77
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала83 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала85 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса111 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса125 mm
Ca - Минимальный зазор7 mm
Cb - Минимальный зазор10 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image