0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| D - Наружный диаметр | 90 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 23 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 65 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 77 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,58 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 37,4 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 36,7 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 2,02 kN |
| f0 - Коэффициент | 15.6 |
| N ref - Базовая частота вращения | 6300 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 6800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 130 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 5,628 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 7,372 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,433 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,66 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,32 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 57 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 83 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |