• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-1755 - NTN

4T-1755

Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр22,225 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19,837 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца39 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность47,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность46,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.07
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.95
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала27,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала29 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image