Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 44,983 mm |
D - Наружный диаметр | 82,931 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 25,4 mm |
C - Ширина наружного кольца | 19,05 mm |
T - Общая ширина | 23,812 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 63 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 17,612 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 0,8 mm |
Вес | 0,556 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 84,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 98 kN |
A2 - Коэффициент материала | 1 |
е - Коэффициент | 0.33 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.99 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.79 |
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 6000 tr/min |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4500 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 51 mm |
db min - Минимальный диаметр буртика вала | 53 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 74 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 77 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 0,8 mm |
Industry Calcul Factors