Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 34,925 mm D - Наружный диаметр 73,025 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23,812 mm C - Ширина наружного кольца 17,462 mm T - Общая ширина 22,225 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 54 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 16,725 mm Вес 0,435 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 69,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 75,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 9,2 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.37 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.9 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.63 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 41 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 42 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 63 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 68 mm ra max - Максимальный радиус галтели 0,8 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3,3 mm
Industry Calcul Factors