• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-29585/29520 - NTN

4T-29585/29520

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр63,5 mm
D - Наружный диаметр107,95 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25,4 mm
C - Ширина наружного кольца19,05 mm
T - Общая ширина25,4 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца89 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси24,8 mm
Вес0,924 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность101 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность140 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка17,1 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.46
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.72
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.31
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала71 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала77 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса96 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса103 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image