Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm C - Ширина наружного кольца 14 mm T - Общая ширина 17,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 45 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 13,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Вес 0,236 kg Обозначение ISO355 T3DB030
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 48,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 48 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 5,9 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.37 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.88 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.6 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 8400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 37 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 35,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 53 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 56,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 57 mm Ca - Минимальный зазор 2 mm Cb - Минимальный зазор 3 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors