Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm C - Ширина наружного кольца 20 mm T - Общая ширина 24,75 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 90,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 23,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,18 kg Обозначение ISO355 T3EB065
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 136 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 148 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 18 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.4 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.81 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.48 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 77 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 75 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 106 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 113 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 4,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0735 301 178 Iveco 26800010 ZF 5840.303.197 Industry Calcul Factors