• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-30304 - NTN

4T-30304

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
C - Ширина наружного кольца13 mm
T - Общая ширина16,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца35 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси11,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,169 kg
Обозначение ISO355T2FB020
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность39 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность34 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.1
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала28 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала28,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса42,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса43,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса47 mm
Ca - Минимальный зазор2 mm
Cb - Минимальный зазор3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image