Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm C - Ширина наружного кольца 17,5 mm T - Общая ширина 23 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 74 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 20 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,56 kg Обозначение ISO355 T3CC055
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 89 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 118 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 14,4 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.41 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.81 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.48 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 63 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 63,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 81 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 81,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 86 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 5,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 0009809002 Mercedes 0029811305 Mercedes 0029816605 Mercedes 006 981 9002 Mercedes 0069815605 Mercedes 0079810405 Mercedes 0099814505 Mercedes 0099814805 Mercedes 0099816105 Mercedes 0099817005 ZF 0750 117 024 ZF 0750117785 Mazda 9960-32-011 Mercedes A0009809002 Mercedes A0029811305 Mercedes A0029816605 Mercedes A0069815605 Mercedes A0079810405 Mercedes A0099814505 Mercedes A0099814805 Mercedes A0099816105 Mercedes A0099817005 Automotive Compatibility Mazda BONGO BONGO 11/1987 => 03/2001 - - Mercedes CLASSE G CLASSE G I 08/1989 => - - Mercedes G-SERIES G-SERIES => - - Mercedes SERIE L SERIE L I 08/1988 => 01/1996 - - Mercedes SPRINTER SPRINTER I => - - Mercedes SPRINTER SERIES SPRINTER SERIES => - - Mercedes T1 T1 I 05/1981 => 01/1996 - - Mercedes T1-400-SERIES T1-400-SERIES => - - Industry Calcul Factors