Однорядные конические роликоподшипники

4T-32203R - NTN

4T-32203R

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр40 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
C - Ширина наружного кольца14 mm
T - Общая ширина17,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца28,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси11 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,105 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность28,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,45 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.96
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.74
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала22 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала22,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса33 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса34,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса36,5 mm
Ca - Минимальный зазор2 mm
Cb - Минимальный зазор3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image