Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm C - Ширина наружного кольца 15 mm T - Общая ширина 19,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 38,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 13,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Вес 0,185 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 42 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 43 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 5,2 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.37 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.88 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.6 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 9800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 31 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 30,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 43 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 46,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 48 mm Ca - Минимальный зазор 2 mm Cb - Минимальный зазор 4 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
OE Equivalents ZF 0750 117 169 Industry Calcul Factors