Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm C - Ширина наружного кольца 18 mm T - Общая ширина 24,25 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 20,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,462 kg Обозначение ISO355 T3DC035
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 68,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 78,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 9,6 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.58 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.57 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.03 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 43,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 42 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 63,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 68 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors