Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm C - Ширина наружного кольца 18 mm T - Общая ширина 22,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 35 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 14 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,242 kg Обозначение ISO355 T2FD020
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 51,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 48,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 5,9 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.3 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.1 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 11000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 8000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 27 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 28,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 43 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 43,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 47 mm Ca - Минимальный зазор 3 mm Cb - Минимальный зазор 4 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors