• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-32305 - NTN

4T-32305

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
C - Ширина наружного кольца20 mm
T - Общая ширина25,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца42,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,377 kg
Обозначение ISO355T2FD025
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность68 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность64,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,9 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.1
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала32 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала33,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса52 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса53,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса57 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image