Однорядные конические роликоподшипники

4T-32310C - NTN

4T-32310C

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
C - Ширина наружного кольца33 mm
T - Общая ширина42,25 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси33,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,5 mm
Вес1,97 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность178 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность220 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.55
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.6
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса80,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса100 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса104 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор9 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image