Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 47 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 17 mm C - Ширина наружного кольца 14 mm T - Общая ширина 17 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 11 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Вес 0,13 kg Обозначение ISO355 T2CE025
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 36 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 40,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,95 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.29 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.14 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.07 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 11000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 8000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 29,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 29 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 42,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 43,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 0,6 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm
Industry Calcul Factors