Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 95 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 30 mm C - Ширина наружного кольца 23 mm T - Общая ширина 30 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 75,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 22 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,858 kg Обозначение ISO355 T3CE055
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 123 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 155 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 18,9 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.37 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.88 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.6 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 62 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 63,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 83 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 86,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 91 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 7 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors