Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 32 mm C - Ширина наружного кольца 24,5 mm T - Общая ширина 32 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 70,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 23,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,862 kg Обозначение ISO355 T3DE050
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 127 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 158 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 19,3 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.41 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.8 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.45 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 57 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 58,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 77 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 81,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 87 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 7,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 002 981 79 05 Mercedes 011 981 60 05 ZF 0635.376.008 Automotive Compatibility Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATRON ATRON 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 302 O 302 04/1969 => 11/1974 - - Mercedes O 303 O 303 09/1974 => 08/1992 - - Mercedes O 305 O 305 03/1973 => 04/1987 - - Mercedes O 307 O 307 03/1973 => 07/1987 - - Mercedes O 340 O 340 12/1990 => - - Mercedes O 403 O 403 08/2003 => - - Mercedes O 404 O 404 12/1990 => 11/1999 - - Mercedes O 405 O 405 11/1984 => - - Mercedes O 407 O 407 02/1987 => 10/2001 - - Mercedes O 408 O 408 12/1990 => 11/1998 - - Mercedes OF OF 12/1982 => - - Mercedes OH OH 12/1969 => - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes TOURISMO (O 350) TOURISMO (O 350) 07/1995 => - - Mercedes TOURO (O 500) TOURO (O 500) 12/2000 => - - Industry Calcul Factors